GKCXR-2-35-18
A&T-3D Gallery
zonghe
chilun
xiechilun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/chilun/xiechilun/gkcxr.prj},{NB=GKCXR-2-35-18},{CODE=GKCXR},{CZ=SCM440},{RCL=调质、齿面高频淬火},{CMYD=50~60HRC},{BMCL=磨削部以外氧化处理},{MS=2},{CS=35},{XDR=18},{G=70},{D=74},{XD=65},{H=50},{B=16},{L=29},{L1=13},{WQ1=121.0},{CM1=142.0},{WQ2=12.30},{CM2=14.50},{ZL=0.63},{PDF=gkcxr.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GKCXR - 模数2
Bill of material
GKCXR-2-35-18
CNSORDERNO
GKCXR-2-35-18
GKCXR-2-35-18
CODE
GKCXR
GKCXL
GKCXR
GKCXL
材质
SCM440
热处理
调质、齿面高频淬火
齿面硬度
50~60HRC
表面处理
磨削部以外氧化处理
模数
2
齿数
35
35
轴孔直径
18
18
mm
分度圆直径
70
70
mm
齿顶圆直径
74
74
mm
齿根圆直径
65
65
mm
H
50
50
B
16
L
29
L1
13
许用扭矩弯曲强度
121.0
121.0
N·m
许用扭矩齿面强度
142.0
142.0
N·m
许用扭矩弯曲强度
12.30
12.30
Kgf·m
许用扭矩齿面强度
14.50
14.50
Kgf·m
质量
0.63
0.63
kg
PDF
gkcxr.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성