GKBXR-1.5-36-15
A&T-3D Gallery
zonghe
chilun
xiechilun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/chilun/xiechilun/gkbxr.prj},{NB=GKBXR-1.5-36-15},{CODE=GKBXR},{CZ=SCM440},{RCL=调质、齿面高频淬火},{CMYD=50~60HRC},{BMCL=磨削部以外氧化处理},{MS=1.5},{CS=36},{XDR=15},{G=54.0},{D=57.0},{XD=50.25},{H=45},{B=12},{L=24},{L1=12},{WQ1=52.9},{CM1=62.2},{WQ2=5.40},{CM2=6.35},{CX=0.10~0.18},{ZL=0.330},{PDF=gkbxr.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GKBXR - 模数1.5
Bill of material
GKBXR-1.5-36-15
bestellnummer
GKBXR-1.5-36-15
GKBXR-1.5-36-15
CODE
GKBXR
GKBXL
GKBXR
GKBXL
材质
SCM440
热处理
调质、齿面高频淬火
齿面硬度
50~60HRC
表面处理
磨削部以外氧化处理
模数
1.5
齿数
36
36
轴孔直径
15
15
mm
分度圆直径
54.0
54.0
mm
齿顶圆直径
57.0
57.0
mm
齿根圆直径
50.25
50.25
mm
H
45
45
B
12
L
24
L1
12
许用扭矩弯曲强度
52.9
52.9
N·m
许用扭矩齿面强度
62.2
62.2
N·m
许用扭矩弯曲强度
5.40
5.40
Kgf·m
许用扭矩齿面强度
6.35
6.35
Kgf·m
侧隙
0.10~0.18
0.10~0.18
mm
质量
0.330
0.330
kg
PDF
gkbxr.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성