SDCWLR-2-60
A&T-3D Gallery
zonghe
chilun
wolunwogan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/chilun/wolunwogan/sdcwlr.prj},{NB=SDCWLR-2-60},{CODE=SDCWLR},{CZ=CAC702},{MS=2.0},{CS=60},{JSB=60},{LXJ=3°41’},{FX=R},{XZ=A},{D=15},{D1=60},{D2=120},{D3=124},{D4=126.0},{H=18},{E=15},{L=33},{B=0},{XD=0},{N=75.5},{CMQD1=160.00},{CMQD2=136.00},{CMQD3=110.00},{CMQD4=94.60},{CMQD5=84.90},{CMQD6=77.20},{CMQD7=68.10},{CX=0+0.045},{ZL=1.88},{JZM=端平面},{CHIX=全齿高齿},{YLJ=17°30‘},{PDF=sdcwlr.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SDCWLR - 模数1.5-3双导轮蜗杆
Bill of material
SDCWLR-2-60
bestellnummer
SDCWLR-2-60
SDCWLR-2-60
CODE
SDCWLR
材质
CAC702
公称轴向模数
2.0
2.0
齿数
60
60
减速比
60
60
螺旋角
3°41’
3°41’
螺旋方向
R
形状
A
A
孔径
15
15
mm
轮毂径
60
60
mm
分度圆直径
120
120
mm
喉径
124
124
mm
齿顶圆直径
126.0
126.0
mm
齿宽
18
18
mm
轮毂长
15
15
mm
全长
33
33
mm
腹板厚
0
0
mm
轮缘径
0
0
mm
组装距离
75.5
75.5
mm
齿面强度许用扭矩
160.00
160.00
N·m
齿面强度许用扭矩
136.00
136.00
N·m
齿面强度许用扭矩
110.00
110.00
N·m
齿面强度许用扭矩
94.60
94.60
N·m
齿面强度许用扭矩
84.90
84.90
N·m
齿面强度许用扭矩
77.20
77.20
N·m
齿面强度许用扭矩
68.10
68.10
N·m
侧隙
0+0.045
mm
质量
1.88
1.88
kg
齿轮基准面
端平面
齿形
全齿高齿
法向压力角
17°30‘
pdf
sdcwlr.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성