GKETC-2-32-18
A&T-3D Gallery
zonghe
chilun
mczcl
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/chilun/mczcl/gketc.prj},{NB=GKETC-2-32-18},{CODE=GKETC},{CZ=45#},{RCL=齿面高频淬火},{CMYD=50~60HRC},{BMCL=齿面以及外表面氧化},{MS=2},{CS=32},{XDR=18},{G=64},{D=68},{XD=59},{H=50},{B=20},{L=36},{L1=16},{WQ1=73.3},{CM1=45.20},{WQ2=7.51},{CM2=4.61},{CX=0.12~0.22},{ZL=0.68},{PDF=gketc.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 37
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GKETC - 模数2/凸缘型
Bill of material
GKETC-2-32-18
bestellnummer
GKETC-2-32-18
GKETC-2-32-18
CODE
GKETC
材质
45#
热处理
齿面高频淬火
齿面硬度
50~60HRC
表面处理
齿面以及外表面氧化
模数
2
齿数
32
32
轴孔直径
18
18
mm
分度圆直径
64
64
mm
齿顶圆直径
68
68
mm
齿根圆直径
59
59
mm
H
50
50
B
20
L
36
L1
16
许用扭矩弯曲强度
73.3
73.3
N·m
许用扭矩齿面强度
45.20
45.20
N·m
许用扭矩弯曲强度
7.51
7.51
Kgf·m
许用扭矩齿面强度
4.61
4.61
Kgf·m
侧隙
0.12~0.22
0.12~0.22
mm
质量
0.68
0.68
kg
pdf
gketc.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성