GKEDKA-3-35-30
A&T-3D Gallery
zonghe
chilun
mczcl
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/chilun/mczcl/gkedka.prj},{NB=GKEDKA-3-35-30},{CODE=GKEDKA},{LX=凸缘型},{CZ=15CrMo},{RCL=渗碳淬火},{CMYD=55~60HRC},{MS=3},{CS=35},{XDR=30},{XDRF='30','35'},{G=105},{D=111},{XD=97.5},{H=60},{B=30},{L=45},{L1=15},{H1=0},{L2=0},{WQ1=790},{CM1=745},{WQ2=80.6},{CM2=75.9},{CX=0.14~0.24},{ZL=2.11},{PDF=gkedka.pdf},{XDRCC=30},{XDRGC=+0.021/0},{XBCC=8},{XBGC=+0.018/-0.018},{XTCC=3.3},{XTGC=+0.2/0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GKEDKA - 模数2/凸缘型
Bill of material
GKEDKA-3-35-30
bestellnummer
GKEDKA-3-35-30
GKEDKA-3-35-30
CODE
GKEDKA
类型
凸缘型
材质
15CrMo
热处理
渗碳淬火
齿面硬度
55~60HRC
模数
3
齿数
35
35
轴孔直径
30
35
30
35
mm
分度圆直径
105
105
mm
齿顶圆直径
111
111
mm
齿根圆直径
97.5
97.5
mm
H
60
60
B
30
L
45
L1
15
H1
0
0
L2
0
0
许用扭矩弯曲强度
790
790
N·m
许用扭矩齿面强度
745
745
N·m
许用扭矩弯曲强度
80.6
80.6
Kgf·m
许用扭矩齿面强度
75.9
75.9
Kgf·m
侧隙
0.14~0.24
0.14~0.24
mm
质量
2.11
2.11
kg
pdf
gkedka.pdf
dr尺寸
30
30
mm
dr公差
+0.021/0
+0.021/0
mm
b尺寸
8
8
mm
b公差
+0.018/-0.018
+0.018/-0.018
mm
t尺寸
3.3
3.3
mm
t公差
+0.2/0
+0.2/0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성