GKDTC-1.5-32-15
A&T-3D Gallery
zonghe
chilun
mczcl
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/chilun/mczcl/gkdtc.prj},{NB=GKDTC-1.5-32-15},{CODE=GKDTC},{CZ=45#},{RCL=齿面高频淬火},{CMYD=50~60HRC},{MS=1.5},{BMCL=齿面以及外表面氧化},{CS=32},{XDR=15},{G=48.0},{D=51.0},{XD=44.25},{H=40},{B=15},{L=29},{L1=14},{WQ1=31.1},{CM1=18.60},{WQ2=3.17},{CM2=1.90},{CX=0.08~0.16},{ZL=0.310},{PDF=gkdtc.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 37
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GKDTC - 模数1.5/凸缘型
Bill of material
GKDTC-1.5-32-15
bestellnummer
GKDTC-1.5-32-15
GKDTC-1.5-32-15
bestellnummer
GKDTC
材质
45#
热处理
齿面高频淬火
齿面硬度
50~60HRC
模数
1.5
表面处理
齿面以及外表面氧化
齿数
32
32
轴孔直径
15
15
mm
分度圆直径
48.0
48.0
mm
齿顶圆直径
51.0
51.0
mm
齿根圆直径
44.25
44.25
mm
H
40
40
B
15
L
29
L1
14
许用扭矩弯曲强度
31.1
31.1
N·m
许用扭矩齿面强度
18.60
18.60
N·m
许用扭矩弯曲强度
3.17
3.17
Kgf·m
许用扭矩齿面强度
1.90
1.90
Kgf·m
侧隙
0.08~0.16
0.08~0.16
mm
质量
0.310
0.310
kg
pdf
gkdtc.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성