GKDDKA-2.5-35-2525
A&T-3D Gallery
zonghe
chilun
mczcl
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/chilun/mczcl/gkddka.prj},{NB=GKDDKA-2.5-35-2525},{CODE=GKDDKA},{LX=凸缘型},{CZ=15CrMo},{RCL=渗碳淬火},{CMYD=55~60HRC},{MS=2.5},{CS=35},{XDR=25},{XDRF='25','30'},{G=87.5},{D=92.0},{XD=81.25},{H=55},{B=25},{L=37},{L1=12},{H1=0},{L2=0},{WQ1=480},{CM1=444},{WQ2=49.0},{CM2=45.30},{CX=0.12~0.22},{ZL=1.25},{PDF=gkddka.pdf},{XDRCC=30},{XDRGC=+0.021/0},{XBCC=0},{XBGC=+0.018/-0.018},{XTCC=3.3},{XTGC=+0.2/0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GKDDKA - 模数2.5/凸缘型
Bill of material
GKDDKA-2.5-35-2525
bestellnummer
GKDDKA-2.5-35-25
GKDDKA-2.5-35-25
CODE
GKDDKA
类型
凸缘型
材质
15CrMo
热处理
渗碳淬火
齿面硬度
55~60HRC
模数
2.5
齿数
35
35
轴孔直径
25
30
25
30
mm
分度圆直径
87.5
87.5
mm
齿顶圆直径
92.0
92.0
mm
齿根圆直径
81.25
81.25
mm
H
55
55
B
25
L
37
L1
12
H1
0
0
L2
0
0
许用扭矩弯曲强度
480
480
N·m
许用扭矩齿面强度
444
444
N·m
许用扭矩弯曲强度
49.0
49.0
Kgf·m
许用扭矩齿面强度
45.30
45.30
Kgf·m
侧隙
0.12~0.22
0.12~0.22
mm
质量
1.25
1.25
kg
PDF
gkddka.pdf
dr尺寸
30
30
mm
dr公差
+0.021/0
+0.021/0
mm
b尺寸
0
0
mm
b公差
+0.018/-0.018
+0.018/-0.018
mm
t尺寸
3.3
3.3
mm
t公差
+0.2/0
+0.2/0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성