GKCTC-1-34-10
A&T-3D Gallery
zonghe
chilun
mczcl
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/chilun/mczcl/gkctc.prj},{NB=GKCTC-1-34-10},{CODE=GKCTC},{CZ=45#},{RCL=齿面高频淬火},{CMYD=50~60HRC},{BMCL=齿面以及外表面氧化},{MS=1},{CS=34},{XDR=10},{G=34},{D=36},{XD=31.5},{H=25},{B=8},{L=18},{L1=10},{WQ1=7.98},{CM1=4.84},{WQ2=0.81},{CM2=0.49},{CX=0.08~0.16},{ZL=0.084},{PDF=gkctc.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 37
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GKCTC - 模数1/凸缘型
Bill of material
GKCTC-1-34-10
bestellnummer
GKCTC-1-34-10
GKCTC-1-34-10
CODE
GKCTC
材质
45#
热处理
齿面高频淬火
齿面硬度
50~60HRC
表面处理
齿面以及外表面氧化
模数
1
齿数
34
34
轴孔直径
10
10
mm
分度圆直径
34
34
mm
齿顶圆直径
36
36
mm
齿根圆直径
31.5
31.5
mm
H
25
25
B
8
L
18
L1
10
许用扭矩弯曲强度
7.98
7.98
N·m
许用扭矩齿面强度
4.84
4.84
N·m
许用扭矩弯曲强度
0.81
0.81
Kgf·m
许用扭矩齿面强度
0.49
0.49
Kgf·m
侧隙
0.08~0.16
0.08~0.16
mm
质量
0.084
0.084
kg
pdf
gkctc.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성