GKBDKA-1.5-36-15
A&T-3D Gallery
zonghe
chilun
mczcl
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/chilun/mczcl/gkbdka.prj},{NB=GKBDKA-1.5-36-15},{CODE=GKBDKA},{LX=凸缘型},{CZ=15CrMo},{RCL=渗碳淬火},{CMYD=55~60HRC},{MS=1.5},{CS=36},{XDR=15},{XDRF='15','18'},{G=54.0},{D=57.0},{XD=50.25},{H=32},{B=15},{L=25},{L1=10},{WQ1=108.0},{CM1=97.1},{WQ2=11.00},{CM2=9.90},{CX=0.10~0.18},{ZL=0.280},{PDF=gkbdka.pdf},{XDRCC=30},{XDRGC=+0.021/0},{XBCC=8},{XBGC=+0.018/-0.018},{XTCC=3.3},{XTGC=+0.2/0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GKBDKA - 模数1.5/凸缘型
Bill of material
GKBDKA-1.5-36-15
bestellnummer
GKBDKA-1.5-36-15
GKBDKA-1.5-36-15
CODE
GKBDKA
类型
凸缘型
材质
15CrMo
热处理
渗碳淬火
齿面硬度
55~60HRC
模数
1.5
齿数
36
36
轴孔直径
15
18
15
18
mm
分度圆直径
54.0
54.0
mm
齿顶圆直径
57.0
57.0
mm
齿根圆直径
50.25
50.25
mm
H
32
32
B
15
L
25
L1
10
许用扭矩弯曲强度
108.0
108.0
N·m
许用扭矩齿面强度
97.1
97.1
N·m
许用扭矩弯曲强度
11.00
11.00
Kgf·m
许用扭矩齿面强度
9.90
9.90
Kgf·m
侧隙
0.10~0.18
0.10~0.18
mm
质量
0.280
0.280
kg
pdf
gkbdka.pdf
dr尺寸
30
30
mm
dr公差
+0.021/0
+0.021/0
mm
b尺寸
8
8
mm
b公差
+0.018/-0.018
+0.018/-0.018
mm
t尺寸
3.3
3.3
mm
t公差
+0.2/0
+0.2/0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성