GKATC-0.5-40-5
A&T-3D Gallery
zonghe
chilun
mczcl
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/chilun/mczcl/gkatc.prj},{NB=GKATC-0.5-40-5},{CODE=GKATC},{CZ=45#},{RCL=-},{CMYD=200~270HB},{BMCL=齿面以及外表面氧化},{MS=0.5},{CS=40},{XDR=5},{G=20},{D=21},{XD=18.75},{H=18},{B=5},{L=12},{L1=7},{L2=3.5},{WQ1=2.38},{CM1=0.55},{WQ2=0.24},{CM2=0.056},{CX=0~0.08},{ZL=0.023},{PDF=gkatc.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GKATC - 模数0.5/凸缘型
Bill of material
GKATC-0.5-40-5
bestellnummer
GKATC-0.5-40-5
GKATC-0.5-40-5
CODE
GKATC
材质
45#
热处理
-
齿面硬度
200~270HB
表面处理
齿面以及外表面氧化
模数
0.5
齿数
40
40
轴孔直径
5
6
8
5
6
8
mm
分度圆直径
20
20
mm
齿顶圆直径
21
21
mm
齿根圆直径
18.75
18.75
mm
H
18
18
mm
B
5
mm
L
12
mm
L1
7
mm
L2
3.5
mm
许用扭矩弯曲强度
2.38
2.38
N·m
许用扭矩齿面强度
0.55
0.55
N·m
许用扭矩弯曲强度
0.24
0.24
Kgf·m
许用扭矩齿面强度
0.056
0.056
Kgf·m
测隙
0~0.08
mm
质量
0.023
0.023
kg
pdf
gkatc.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성