GKADKA-1-40-12
A&T-3D Gallery
zonghe
chilun
mczcl
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/chilun/mczcl/gkadka.prj},{NB=GKADKA-1-40-12},{CODE=GKADKA},{LX=凸缘型},{CZ=15CrMo},{RCL=渗碳淬火},{CMYD=55~60HRC},{MS=1},{CS=40},{XDR=12},{XDRF='12','15'},{G=40},{D=42},{XD=37.5},{H=30},{B=10},{L=15},{L1=5},{WQ1=36.5},{CM1=34.60},{WQ2=3.72},{CM2=3.53},{CX=0.08~0.16},{ZL=0.110},{PDF=gkadka.pdf},{XDRCC=},{XDRGC=},{XBCC=},{XBGC=},{XTCC=},{XTGC=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GKADKA - 模数1.凸缘型
Bill of material
GKADKA-1-40-12
bestellnummer
GKADKA-1-40-12
GKADKA-1-40-12
CODE
GKADKA
类型
凸缘型
材质
15CrMo
热处理
渗碳淬火
齿面硬度
55~60HRC
模数
1
齿数
40
40
轴孔直径
12
15
12
15
mm
分度圆直径
40
40
mm
齿顶圆直径
42
42
mm
齿根圆直径
37.5
37.5
mm
H
30
30
B
10
L
15
15
L1
5
5
许用扭矩弯曲强度
36.5
36.5
N·m
许用扭矩齿面强度
34.60
34.60
N·m
许用扭矩弯曲强度
3.72
3.72
Kgf·m
许用扭矩齿面强度
3.53
3.53
Kgf·m
侧隙
0.08~0.16
0.08~0.16
mm
质量
0.110
0.110
kg
pdf
gkadka.pdf
dr尺寸
mm
dr公差
b尺寸
mm
b公差
t尺寸
mm
t公差
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성