HQ-CVJBQLA-D150-US(183125)
A&T-3D Gallery
zonghe
castor
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/castor/hq-cvjbqla.prj},{NB=HQ-CVJBQLA-D150-US(183125)},{CODE=HQ-CVJBQLA},{GG=150},{CL=US},{H=183.00},{H123=[183:193/0.01]},{W=38},{R=125.00},{R123=[125:129/0.01]},{T=3.2},{A=159},{C=114},{F=133},{F1=125},{G=86},{G1=62},{D1=13.5},{ZH=100},{ZL=4.43}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-CVJBQLA - 脚轮-平底活动型-中轻载型
Bill of material
HQ-CVJBQLA-D150-US(183125)
CODE
HQ-CVJBQLA
GG
150
150
mm
CL
US
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
H123
[183:193/0.01]
[183:193/0.01]
W
38
38
mm
R
mm
값 입력 R
mm
cm
inch
ft
확인
R123
[125:129/0.01]
[125:129/0.01]
T
3.2
mm
A
159
mm
C
114
mm
F
133
mm
F1
125
mm
G
86
mm
G1
62
mm
D1
13.5
mm
ZH
100
kg
ZL
4.43
4.43
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성