??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-CVJBGLA - 进口减震脚轮-固定型-中轻载型
Bill of material
HQ-CVJBGLA-D150-US-183-125
bestllnummer
CODE
HQ-CVJBGLA
GG
mm
材料代号
US
H
mm
Введите значение для H
mm
cm
inch
ft
W
mm
R
mm
Введите значение для R
mm
cm
inch
ft
A
159 mm
C
114 mm
F
133 mm
F1
125 mm
G
86 mm
G1
62 mm
D1
13.5 mm
ZH
100 kg
ZL
kg
支架类型
固定型
支架材质
Q235A
表面处理
镀锌
刹车形式
-
轮部材质
聚氨酯
颜色
绿色
轴承
单轴承
PDF
hq-cvjbgla.pdf
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей