HQ-CVBBKXC-D65-NQ
A&T-3D Gallery
zonghe
castor
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/castor/hq-cvbbkxc.prj},{NB=HQ-CVBBKXC-D65-NQ},{CODE=HQ-CVBBKXC},{D=65},{DH=NQ},{H=92},{H1=8},{A=90},{C=90},{F=71},{G=71},{W=38},{R=54.5},{R1=88},{D1=10.5},{T1=3.2},{ZH=300},{ZL=1.175},{PDF=hq-cvbbkxc.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-CVBBKXC - 一体式脚轮
Bill of material
HQ-CVBBKXC-D65-NQ
CODE
HQ-CVBBKXC
D
65
65
mm
DH
NQ
NT
NW
NQ
NT
NW
H
92
92
mm
H1
8
8
mm
A
90
mm
C
90
mm
F
71
mm
G
71
mm
W
38
mm
R
54.5
54.5
mm
R1
88
mm
D1
10.5
mm
T1
3.2
mm
ZH
300
300
kg
NQ
1.175
1.175
kg
PDF
hq-cvbbkxc.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성