CVGBGX-D125-U
A&T-3D Gallery
zonghe
castor
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/castor/cvgbgx.prj},{NB=CVGBGX-D125-U},{CODE=CVGBGX},{D=125},{Y=U},{H=166.000},{W=50.000},{T=5.000},{A=115.000},{C=100.000},{F=92.000},{F1=76.400},{G=76.000},{G1=67.000},{DD=11.000},{PDF=cvgbgx.pdf},{RXZH=350},{CKZL=2.531},{ZJ1=固定型},{ZJ2=Q235A},{ZJ3=镀锌},{ZJ4=-},{LB1=聚氨酯},{LB2=橙色},{LB3=滚珠}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CVGBGX - AGV脚轮-固定型-中重载型
Bill of material
CVGBGX-D125-U
bestllnummer
CVGBGX-D125-U
CVGBGX-D125-U
代号
CVGBGX
D
125
125
材料代号
U
H
166.000
166.000
W
50.000
50.000
T
5.000
A
115.000
C
100.000
F
92.000
F1
76.400
G
76.000
G1
67.000
DD
11.000
PDF
cvgbgx.pdf
容许载荷
350
350
参考重量
2.531
2.531
支架类型
固定型
材质
Q235A
表面处理
镀锌
刹车形式
-
轮部材质
聚氨酯
颜色
橙色
轴承
滚珠
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성