CVBQYJ-D65-NM
A&T-3D Gallery
zonghe
castor
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/castor/cvbqyj.prj},{NB=CVBQYJ-D65-NM},{CODE=CVBQYJ},{D=65.000},{Y=NM},{H=90.000},{T=4.000},{W=45.000},{A=90.000},{C=90.000},{F=71.000},{G=71.000},{DD=10.500},{R=62.500},{R1=72.000},{PDF=cvbqyj.pdf},{RXZH=250},{CKZL=0.36},{ZJ1=平底活动型},{ZJ2=SPHC},{ZJ3=镀锌},{ZJ5=日式},{LB1=强化尼龙},{LB2=黑色},{LB3=双滚珠}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CVBQYJ - 脚轮-日式顶板-平底活动型-中重载型
Bill of material
CVBQYJ-D65-NM
bestllnummer
CVBQYJ-D65-NM
CVBQYJ-D65-NM
代号
CVBQYJ
CVBFYF
CVBQYJ
CVBFYF
D
65.000
65.000
材料代号
NM
H
90.000
90.000
T
4.000
W
45.000
A
90.000
C
90.000
F
71.000
G
71.000
DD
10.500
R
62.500
R1
72.000
PDF
cvbqyj.pdf
容许载荷
250
250
参考重量
0.36
0.36
支架类型
平底活动型
材质
SPHC
表面处理
镀锌
刹车形式
-
底板标准
日式
轮部材质
强化尼龙
颜色
黑色
轴承
双滚珠
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성