CVBQXD-D200-UC
A&T-3D Gallery
zonghe
castor
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/castor/cvbqxd.prj},{NB=CVBQXD-D200-UC},{CODE=CVBQXD},{CODE1='CVBQXD','CVBFXB'},{D=200.000},{D1=200},{Y=UC},{Y1='UC','RB'},{H=250.000},{W=42.000},{A=140.000},{C=140.000},{F=115.000},{F1=100.000},{G=115.000},{G1=100.000},{DD=13.000},{R=153.000},{PDF=cvbqxd.pdf},{ZJ1=平底活动型},{ZJ2=Q235A},{ZJ3=镀锌},{LB3=双滚珠}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CVBQXD - 脚轮-平底活动型-重载型
Bill of material
CVBQXD-D200-UC
bestllnummer
CVBQXD-D200-UC
CVBQXD-D200-UC
代号
CVBQXD
CVBFXB
CVBQXD
CVBFXB
D
200.000
200.000
材料代号
UC
RB
UC
RB
H
250.000
250.000
W
42.000
42.000
A
140.000
140.000
C
140.000
140.000
F
115.000
115.000
F1
100.000
100.000
G
115.000
115.000
G1
100.000
100.000
DD
13.000
13.000
R
153.000
153.000
PDF
cvbqxd.pdf
容许载荷
400
400
参考重量
4.10
4.10
支架类型
平底活动型
材质
Q235A
表面处理
镀锌
镀锌
刹车形式
-
轮部材质
聚氨酯
聚氨酯
颜色
绿色
绿色
轴承
双滚珠
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성