CVBGXD-D54-NQ
A&T-3D Gallery
zonghe
castor
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/castor/cvbgxd.prj},{NB=CVBGXD-D54-NQ},{CODE=CVBGXD},{D=54.000},{Y=NQ},{H=80.000},{W=50.000},{A=105.000},{C=81.000},{F=88.600},{F1=83.400},{G=60.000},{DD=10.400},{T=5.000},{PDF=cvbgxd.pdf},{D1=20},{RXZH=200},{CKZL=0.36},{ZJ1=固定型},{ZJ2=Q235A},{ZJ3=电泳(黑漆)},{ZJ4=-},{LB1=强力尼龙},{LB2=黑色},{LB3=双轴承}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CVBGXD - 脚轮-定向性-超重载型
Bill of material
CVBGXD-D54-NQ
bestllnummer
CVBGXD-D54-NQ
CVBGXD-D54-NQ
代号
CVBGXD
D
54.000
54.000
Y
NQ
NQ
H
80.000
80.000
W
50.000
A
105.000
C
81.000
F
88.600
F1
83.400
G
60.000
DD
10.400
T
5.000
PDF
cvbgxd.pdf
D1
20
20
容许载荷
200
200
参考重量
0.36
0.36
支架类型
固定型
支架材质
Q235A
表面处理
电泳(黑漆)
刹车形式
-
轮部材质
强力尼龙
颜色
黑色
黑色
轴承
双轴承
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성