HWYPLA-D50
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwypla.prj},{NB=HWYPLA-D50},{CODE=HWYPLA},{LX=转动手柄型},{AZFS=螺钉锁紧型},{CZ=黄铜},{CZ1=PP},{CZ2=PA6(黑色)},{CZ3=SUM22L},{BMCL=发黑},{D=50.000},{L=18.800},{L1=8.000},{L2=19.000},{L3=25.000},{H=20.000},{H2=17.500},{M=5.000},{B=5.000},{D1=6.000},{CKZL=0.05},{PDF=hwypla.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HWYPLA - 树脂压纹手轮 转动手柄型
Bill of material
HWYPLA-D50
Bestellnummer
HWYPLA-D50
HWYPLA-D50
代号
HWYPLA
类型
转动手柄型
安装方式
螺钉锁紧型
材质
黄铜
联轴部分
材质
PP
手轮主体
材质
PA6(黑色)
握柄
材质
SUM22L
握柄螺纹部
表面处理
发黑
握柄螺纹部
D
50.000
50.000
mm
L
18.800
18.800
mm
L1
8.000
8.000
mm
L2
19.000
19.000
mm
L3
25.000
25.000
mm
H
20.000
20.000
mm
H2
17.500
17.500
mm
M
5.000
5.000
mm
b
5.000
5.000
mm
d
6.000
6.000
mm
参考重量
0.05
0.05
(kg/pcs)
PDF
hwypla.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성