HWYAYC-D50-d10
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwyayc.prj},{NB=HWYAYC-D50-d10},{CODE=HWYAYC},{LX=无手柄型},{D=50.000},{DD=10.000},{D1=27.000},{H=7.500},{L=28.000},{L1=13.000},{L2=18.000},{M=5.000},{CKZL=0.09},{CKZL1=0.26},{PDF=hwyayc.pdf},{CODE1='HWYAYC','HWYAYD','HWYSYA','HWYALC','HWYALD','HWYSLB'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HWYAYC - 压纹手轮 无手柄型*无开口
Bill of material
HWYAYC-D50-d10
Bestellnummer
HWYAYC-D50-d10
HWYAYC-D50-d10
代号
HWYAYC
HWYAYD
HWYSYA
HWYALC
HWYALD
HWYSLB
HWYAYC
HWYAYD
HWYSYA
HWYALC
HWYALD
HWYSLB
类型
无手柄型
安装方式
圆孔型
圆孔型
材质
A5056
手轮主体
表面处理
喷砂黑色阳极氧化处理
手轮主体
D
50.000
50.000
mm
d
10.000
10.000
mm
D1
27.000
27.000
mm
h
7.500
7.500
mm
L
28.000
28.000
mm
L1
13.000
13.000
mm
L2
18.000
18.000
mm
M
5.000
5.000
mm
A5056
0.09
0.09
(kg/pcs)
SUS304
0.26
0.26
(kg/pcs)
PDF
hwyayc.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성