HWYAYB-D80-d16
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwyaya.prj},{NB=HWYAYB-D80-d16},{CODE=HWYAYB},{LX=转动手柄型},{CODE1='HWYAYB','HWYAYA','HWYALB','HWYSLA','HWYALA'},{D=80.000},{DD=16},{DD1=16.000},{D1=45.000},{L=40.000},{L1=15.000},{L2=28.000},{L3=23.800},{H=30.000},{H1=16.000},{M=6.000},{H2=12.500},{CKZL=0.3},{CKZL1=0.86},{PDF=hwyaya.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HWYAYA - 压纹手轮 转动手柄型*无开口
Bill of material
HWYAYB-D80-d16
Bestellnummer
HWYAYB-D80-d16
HWYAYB-D80-d16
代号
HWYAYB
HWYAYA
HWYALB
HWYSLA
HWYALA
HWYAYB
HWYAYA
HWYALB
HWYSLA
HWYALA
类型
转动手柄型
安装方式
圆孔型
圆孔型
材质
A5056
手轮主体
表面处理
喷砂本色阳极氧化处理
喷砂本色阳极氧化处理
手轮主体
材质
PA6(白色)
PA6(白色)
握柄
材质
SUM22L
握柄螺纹部
表面处理
发黑
手轮主体
D
80.000
80.000
mm
d
16
16
mm
D1
45.000
45.000
mm
L
40.000
40.000
mm
L1
15.000
15.000
mm
L2
28.000
28.000
mm
L3
23.800
23.800
mm
H
30.000
30.000
mm
H1
16.000
16.000
mm
M
6.000
6.000
mm
h
12.500
12.500
mm
A5056
0.3
0.3
(kg/pcs)
SUS304
0.86
0.86
(kg/pcs)
PDF
hwyaya.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성