HWYALE-D40
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwyale.prj},{NB=HWYALE-D40},{CODE=HWYALE},{LX=转动手柄型},{AZFS=螺钉锁紧型},{CZ=A5056},{BMCL=喷砂黑色阳极氧化处理},{CZ1=PA6(黑色)},{CZ2=SUM22L},{BMCL1=发黑},{D=40.000},{D1=22.000},{D2=8.000},{D3=4.500},{D4=8.500},{H=14.500},{H1=13.000},{M=4.000},{X=7.000},{Y=4.500},{L=25.000},{L1=12.000},{L2=10.000},{L3=5.000},{L4=18.800},{CKZL=0.05},{PDF=heyale.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HEYALE - 压纹手轮 转动手柄型*开口型
Bill of material
HWYALE-D40
Bestellnummer
HWYALE-D40
HWYALE-D40
代号
HWYALE
类型
转动手柄型
安装方式
螺钉锁紧型
材质
A5056
手轮主体
表面处理
喷砂黑色阳极氧化处理
手轮主体
材质
PA6(黑色)
握柄
材质
SUM22L
握柄螺纹部
表面处理
发黑
握柄螺纹部
D
40.000
40.000
mm
D1
22.000
22.000
mm
d
8.000
8.000
mm
d1
4.500
4.500
mm
d2
8.500
8.500
mm
H
14.500
14.500
mm
h
13.000
13.000
mm
M
4.000
4.000
mm
X
7.000
7.000
mm
Y
4.500
4.500
mm
L
25.000
25.000
mm
L1
12.000
12.000
mm
L2
10.000
10.000
mm
L3
5.000
5.000
mm
L4
18.800
18.800
mm
参考重量
0.05
0.05
(kg/pcs)
PDF
heyale.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성