??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HWWPXB - 波纹手轮 转动手柄型
Bill of material
HWWPXB-80-d12
Bestellnummer
代号
类型
转动手柄型
安装方式
材质
S45C 连轴部分
材质
PF 手轮主体
颜色
黑色
D
80.000 mm
D1
mm
M
mm
D1
34.000 mm
L
37.000 mm
L1
18.000 mm
L2
mm
K
mm
S
mm
h
32.000 mm
参考重量kg/pcs
0.14
PDF
hwwpxb.pdf
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)