HWWPWB-D200
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwwpwb.prj},{NB=HWWPWB-D200(0HWWPWB)},{CNSORDERNO1=$CODE.-D$D.},{LX=转动手柄型},{CZ3=PF},{CZ4=SUM21},{BMCL2=镀锌},{CODE=HWWPWB},{CODE1='HWWPWB','HWWAWA'},{D=200.000},{DR=0},{DR1=0.000},{DR2=0},{B=48.000},{H=57.000},{H1=21.000},{L=67.000},{D1=48.000},{D2=61.000},{D3=86.000},{M=10.000},{M1=0.000},{CKZL=1.02},{PDF=hwwpwb.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HWPWB - 实心手轮 转动手柄型
Bill of material
HWWPWB-D200
Bestellnummer
HWWPWB-D200
HWWPWB-D200
类型
转动手柄型
安装方式
无孔型
无孔型
材质
HT200
连轴部分
表面处理
发黑
连轴部分
材质
PF
手轮主体
表面处理
-
手轮主体
材质
黄铜
握柄安装部
材质
PF
握柄
材质
SUM21
握柄螺纹部
表面处理
镀锌
握柄螺纹部
代号
HWWPWB
HWWAWA
HWWPWB
HWWAWA
D
200.000
200.000
mm
d
0.000
0.000
mm
B
48.000
48.000
mm
H
57.000
57.000
mm
h
21.000
21.000
mm
L
67.000
67.000
mm
D1
48.000
48.000
mm
D2
61.000
61.000
mm
D3
86.000
86.000
mm
M
10.000
10.000
mm
M1
0.000
0.000
mm
参考重量(kg/pcs)
1.02
1.02
PDF
hwwpwb.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성