HWSTWA-D200
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwstwa.prj},{NB=HWSTWA-D200},{LX=固定手柄型},{AZFS=无孔型},{CODE=HWSTWA},{CZ=HT200},{BMCL=镀铬},{CZ1=SS400},{BMCL1=镀铬},{CZ2=SS400},{BMCL2=镀铬},{D=200.000},{A=59.500},{A1=77.500},{A2=41.000},{A3=24.000},{M=10.000},{H=81.000},{D1=43.000},{W=19.000},{CKZL=2.89},{PDF=hwstwa.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HWSTWA - 双幅条手轮 固定手柄型
Bill of material
HWSTWA-D200
Bestellnummer
HWSTWA-D200
HWSTWA-D200
类型
固定手柄型
安装方式
无孔型
代号
HWSTWA
HWSTWA
材质
HT200
HT200
手轮主体
表面处理
镀铬
镀铬
手轮主体
材质
SS400
SS400
握柄
表面处理
镀铬
镀铬
握柄
材质
SS400
握柄螺纹部
表面处理
镀铬
握柄螺纹部
D
200.000
200.000
mm
H
59.500
59.500
mm
L
77.500
77.500
mm
h1
41.000
41.000
mm
h
24.000
24.000
mm
HWSTWA/HWSAWA
10.000
10.000
mm
L1
81.000
81.000
mm
d
43.000
43.000
mm
h2
19.000
19.000
mm
参考重量(kg/pcs)
2.89
2.89
PDF
hwstwa.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성