HWSAWD-D125
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwsawd.prj},{NB=HWSAWD-D125},{CODE=HWSAWD},{LX=转动手柄型},{CZ2=SS400},{BMCL2=镀铬},{CODE1='HWSAWD','HWSTWE','HWSTLB','HWSTJF','HWSTFB'},{D=125},{D1=12.000},{H0=13.800},{W=12.000},{L=40.000},{L1=55.000},{L2=15.000},{L3=28.000},{L4=17.000},{H=33.000},{H1=46.500},{M1=5.000},{B=4.000},{CKZL=0.9},{CKZL1=0.35},{PDF=hwsawd.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HWSAWD - 五幅条圆轮缘手轮 转动手柄型
Bill of material
HWSAWD-D125
Bestellnummer
HWSAWD-D125
HWSAWD-D125
代号
HWSAWD
HWSTWE
HWSTLB
HWSTJF
HWSTFB
HWSAWD
HWSTWE
HWSTLB
HWSTJF
HWSTFB
类型
转动手柄型
安装方式
无孔型
材质
AC4B
AC4B
手轮主体
表面处理
喷砂
喷砂
手轮主体
材质
A2024
A2024
握柄
表面处理
喷砂
喷砂
握柄
材质
SS400
握柄螺纹部
表面处理
镀铬
握柄螺纹部
D
125
125
mm
d
12.000
12.000
mm
h
13.800
13.800
mm
S
12.000
12.000
mm
L
40.000
40.000
mm
L1
55.000
55.000
mm
L2
15.000
15.000
mm
L3
28.000
28.000
mm
L4
17.000
17.000
mm
H
33.000
33.000
mm
H1
46.500
46.500
mm
铸铁/铝合金
8.000
8.000
M1
5.000
5.000
mm
b
4.000
4.000
mm
参考重量(kg/pcs)
0.9
0.9
参考重量(kg/pcs)
0.35
0.35
PDF
hwsawd.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성