HWSAWC-D125
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwsawc.prj},{NB=HWSAWC-D125},{CODE=HWSAWC},{LX=固定手柄型},{CZ2=SS400},{BMCL2=镀铬},{D=125.000},{D1=33.000},{H=46.500},{H1=12.000},{S=12.000},{D2=48.500},{W=4.000},{L=40.000},{L1=17.000},{L2=28.000},{E=13.800},{F=15.000},{M=6.000},{MM=6,8},{M1=5.000},{CKZL=0.9},{CKZL1=0.35},{PDF=hwsawc.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HWSAWC - 五幅条圆轮缘手轮 固定手柄型
Bill of material
HWSAWC-D125
代号
HWSAWC
HWSTWD
HWSTLA
HWSTJE
HWSTFA
HWSAWC
HWSTWD
HWSTLA
HWSTJE
HWSTFA
类型
固定手柄型
材质
SS400
握柄螺纹部
表面处理
镀铬
握柄螺纹部
D
125.000
125.000
mm
D1
33.000
33.000
mm
H
46.500
46.500
mm
h
12.000
12.000
mm
S
12.000
12.000
mm
d
48.500
48.500
mm
W
4.000
4.000
mm
L
40.000
40.000
mm
L1
17.000
17.000
mm
L2
28.000
28.000
mm
E
13.800
13.800
mm
F
15.000
15.000
mm
M
6.000
6.000
铸铁
M
6,8
6,8
铝合金
M1
5.000
5.000
mm
参考重量(kg/pcs)
0.9
0.9
参考重量(kg/pcs)
0.35
0.35
PDF
hwsawc.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성