HWSAJB-D243
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwsajb.prj},{NB=HWSAJB-D243},{CODE=HWSAJB},{LX=转动手柄型},{CZ=ADC},{BMCL=-},{CZ1=ADC},{CZ2=PA},{BMCL1=喷塑黑色磨砂},{BMCL2=-},{D=243.000},{D1=20.000},{D2=56.000},{D3=80.000},{H=115.000},{H1=6.000},{L=28.800},{M=6.000},{W=22.800},{S=14.000},{CKZL=1.48},{PDF=hwsajb.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HWSAJB - 波纹圆轮缘手轮 转动手柄型
Bill of material
HWSAJB-D243
Bestellnummer
HWSAJB-D243
代号
HWSAJB
HWSALB
HWSAFB
HWSAJB
HWSALB
HWSAFB
类型
转动手柄型
安装方式
键槽孔型
材质
ADC
连轴部分
表面处理
-
连轴部分
材质
ADC
手轮主体
材质
PA
握柄
表面处理
喷塑黑色磨砂
手轮主体
表面处理
-
握柄
D
243.000
mm
d
20.000
mm
D1
56.000
mm
L
80.000
mm
L1
115.000
mm
s
6.000
mm
H
28.800
mm
M
6.000
mm
f
22.800
mm
W
14.000
mm
参考重量(kg/pcs)
1.48
PDF
hwsajb.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성