HWNPWC-D200
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwnpwc.prj},{NB=HWNPWC-D200},{CODE=HWNPWC},{LX=手柄可折型},{CZ2=黄铜},{CZ3=PF},{CZ4=SUM21},{BMCL2=镀锌},{CODE1='HWNPWC'},{D=200.000},{H1=104.000},{D1=48.000},{D2=61.000},{L=57.000},{L1=21.000},{L2=43.000},{H=86.000},{M=10.000},{M1=0.000},{DD=0},{DD1=0},{DD2=0},{CKZL=0.76},{PDF=hwnpwc.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HWNPWC - 可折双幅条手轮/可折实心手轮 手柄可折型
Bill of material
HWNPWC-D200
Bestellnummer
HWNPWC-D200
HWNPWC-D200
代号
HWNPWC
HWNPWC
类型
手柄可折型
安装方式
无孔型
无孔型
材质
HT200
连轴部分
表面处理
发黑
连轴部分
材质
PF
手轮主体
表面处理
-
手轮主体
材质
黄铜
握柄安装部
材质
PF
握柄
材质
SUM21
握柄螺纹部
表面处理
镀锌
握柄螺纹部
CODE1
'HWNPWC'
'HWNPWC'
D
200.000
200.000
mm
h
104.000
104.000
mm
D1
48.000
48.000
mm
D2
61.000
61.000
mm
L
57.000
57.000
mm
L1
21.000
21.000
mm
L2
43.000
43.000
mm
H
86.000
86.000
mm
M
10.000
10.000
mm
M1
0.000
0.000
mm
HWNPLB/HWNALA
0
0
mm
DD1
0
0
HWNPJB/HWNAJA
0
0
参考重量(kg/pcs)
0.76
0.76
PDF
hwnpwc.pdf
W
0
0
F
0.000
0.000
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성