HWNPJC-D125
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwnpjc.prj},{NB=HWNPJC-D125},{CODE=HWNPJC},{LX=手柄可折型},{AZFS=键槽孔型},{CZ=S45C},{CZ1=PF},{CZ2=S45C},{CZ3=PF},{D=125.000},{D1=45.000},{D3=63.000},{H=52.000},{H1=12.000},{L=44.000},{L1=30.000},{L2=22.000},{E=13.800},{W=4.000},{CKZL=0.5},{PDF=hwnpjc.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HWNPJC - 可折收纳式实心手轮/可折内波纹手轮 手柄可折型
Bill of material
HWNPJC-D125
Bestellnummer
HWNPJC-D125
HWNPJC-D125
代号
HWNPJC
类型
手柄可折型
安装方式
键槽孔型
材质
S45C
联轴部分
材质
PF
手轮主体
材质
S45C
握柄安装部
材质
PF
握柄
D
125.000
125.000
mm
D1
45.000
45.000
mm
d
63.000
63.000
mm
H
52.000
52.000
mm
h
12.000
12.000
mm
L
44.000
44.000
mm
L1
30.000
30.000
mm
L2
22.000
22.000
mm
E
13.800
13.800
mm
W
4.000
4.000
mm
参考重量(kg/pcs)
0.5
0.5
PDF
hwnpjc.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성