HWNAYA-D125
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwnaya.prj},{NB=HWNAYA-D125},{CODE=HWNAYA},{LX=手柄可折型},{AZFS=圆孔型},{CZ=A6063},{BMCL=烤漆黑色},{CZ1=PF},{YS=黑色},{D=125.000},{L=44.000},{L1=25.400},{L2=18.000},{D1=12.000},{D2=30.000},{CKZL=0.300},{PDF=hwnaya.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HWNAYA - 可折收纳式实心手轮/可折内波纹手轮 手柄可折型
Bill of material
HWNAYA-D125
代号
HWNAYA
类型
手柄可折型
安装方式
圆孔型
材质
A6063
手轮主体
表面处理
烤漆黑色
手轮主体
材质
PF
握柄
颜色
黑色
D
125.000
125.000
mm
L
44.000
44.000
mm
L1
25.400
25.400
mm
L2
18.000
18.000
mm
d
12.000
12.000
mm
d1
30.000
30.000
mm
参考重量(kg/pcs)
0.300
0.300
PDF
hwnaya.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성