HWBABC-D68-d10-I-10
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwbabc.prj},{NB=HWBABC-D68-d10-I-10},{CODE=HWBABC},{LX=压纹表盘型},{AZFS=螺钉锁紧型},{CZ=ADC12},{CZ1=ADC12},{BMCL=烤漆(白色)},{D=68.000},{D1=10.000},{XZFS=I},{BL=10},{L=48.000},{L1=19.000},{D2=32.000},{M=6.000},{CKZL=0.200},{PDF=hwbabc.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HWBABC - 表盘手轮 压花型
Bill of material
HWBABC-D68-d10-I-10
Bestellnummer
HWBABC-D68-d10-I-10
HWBABC-D68-d10-I-10
代号
HWBABC
类型
压纹表盘型
安装方式
螺钉锁紧型
材质
ADC12
连轴部分
材质
ADC12
手轮主体
表面处理
烤漆(白色)
手轮主体
D
68.000
mm
d
10.000
10.000
mm
旋转方式
I(顺增)
E(逆增)
I(顺增)
E(逆增)
比率
10
15
20
30
50
10
15
20
30
50
L
48.000
mm
L1
19.000
mm
D1
32.000
mm
M
6.000
mm
参考重量(kg/pcs)
0.200
PDF
hwbabc.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성