LKPZLC-A84
A&T-3D Gallery
zonghe
33
mensuo
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/mensuo/lkpzuu.prj},{NB=LKPZLC-A84},{CNSORDERNO1=$CODE.-A$L.},{CODE=LKPZLC},{CODE1='LKPZLC','LKPZFG'},{L=84},{L1=72},{L2=10},{E=28},{E1=23},{E2=48.5},{E3=61.5},{E4=23.5},{E5=8.5},{E6=20},{E7=35},{E8=20.5},{V=12.5},{V1=2.3},{V2=4},{C=7},{P=3.0},{P1=3.2},{P2=4.0},{X=72},{X1=63},{X2=42},{X3=37.5},{Y=24},{R=4.0},{PDF=lkpzuu.pdf},{JL=17.3},{LSJL=11.5},{JJ=18},{EZ=37.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
lkpzuu - 平面锁
Bill of material
LKPZLC-A84
CNSORDERNO1
$CODE.-A$L.
$CODE.-A$L.
CODE
LKPZLC
LKPZFG
LKPZLC
LKPZFG
CODE1
'LKPZLC','LKPZFG'
'LKPZLC','LKPZFG'
L
84
84
L1
72
72
L2
10
10
E
28
28
E1
23
23
E2
48.5
48.5
E3
61.5
61.5
E4
23.5
23.5
E5
8.5
8.5
E6
20
20
E7
35
35
E8
20.5
20.5
V
12.5
12.5
V1
2.3
2.3
V2
4
4
C
7
7
P
3.0
3.0
P1
3.2
3.2
P2
4.0
4.0
X
72
72
X1
63
63
X2
42
42
X3
37.5
37.5
Y
24
24
R
4.0
4.0
PDF
lkpzuu.pdf
JL
17.3
17.3
LSJL
11.5
11.5
JJ
18
18
EZ
37.4
37.4
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성