LKPZUT-A121
A&T-3D Gallery
zonghe
33
mensuo
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/mensuo/lkpzut.prj},{NB=LKPZUT-A121},{CNSORDERNO1=$CODE.-A$L.},{CODEF='LKPZUT','LKPZUR'},{CODE=LKPZUT},{L=121.0},{L1=24.3},{L2=24},{E=30.0},{E1=65},{V=8},{V1=10.5},{V2=13.5},{V3=2.3},{X=95.5},{Y=23.5},{X1=11.5},{PDF=lkpzut.pdf},{JG=9.70},{JG2=15.3},{TITAI=25.0},{JJ=82.0},{YUAN=9},{JULI=3.30},{ZC=80.0},{BJ=32},{HD=2.5},{TITAIBANJN=22.5},{GD=13.5},{ZJL=45.68},{LSJL=20.0},{BANYUAN=9.0},{CTJJ=14.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LKPZUT - 平面锁把手按压带锁芯型
Bill of material
LKPZUT-A121
CNSORDERNO1
$CODE.-A$L.
$CODE.-A$L.
CODEF
'LKPZUT','LKPZUR'
'LKPZUT','LKPZUR'
CODE
LKPZUT
LKPZUR
LKPZUT
LKPZUR
L
121.0
121.0
L1
24.3
24.3
L2
24
24
E
30.0
30.0
E1
65
65
V
8
8
V1
10.5
10.5
V2
13.5
13.5
V3
2.3
2.3
X
95.5
95.5
Y
23.5
23.5
X1
11.5
11.5
pdf
lkpzut.pdf
JG
9.70
9.70
JG2
15.3
15.3
TITAI
25.0
25.0
JJ
82.0
82.0
Y
9
9
JULI
3.30
3.30
ZC
80.0
80.0
BJ
32
32
HD
2.5
2.5
TITAIBANJN
22.5
22.5
GD
13.5
13.5
ZJL
45.68
45.68
L
20.0
20.0
BANYUAN
9.0
9.0
CTJJ
14.0
14.0
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성