LKPZUE-A150
A&T-3D Gallery
zonghe
33
mensuo
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/mensuo/lkpzue.prj},{NB=LKPZUE-A150},{CODE=LKPZUE},{CODE1='LKPZUE','LKPZGF','LKPZFI','LKPZFB'},{A=150},{L1=19.0},{L2=140},{L3=14.0},{E=38},{E1=29},{E2=27.3},{E3=100},{E4=40},{V=31.0},{V1=5.5},{V2=3.0},{TT=3.0},{T=80},{D=4.2},{W=10},{X=141},{X1=14.5},{Y=30},{PDF=LKPZUE.PDF},{JJ=49.448},{JJ1=5.00},{JJ2=55.500},{JG=47.800},{ZC=74.400},{YUAN=14.500},{YJG=15.000},{JGC=57.000},{JULI=8.285}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LKPZUE - 防水平面锁 把手按压转动式.直角型.三点式
Bill of material
LKPZUE-A150
CODE
LKPZUE
LKPZGF
LKPZFI
LKPZFB
LKPZUE
LKPZGF
LKPZFI
LKPZFB
CODE1
'LKPZUE','LKPZGF','LKPZFI','LKPZFB'
'LKPZUE','LKPZGF','LKPZFI','LKPZFB'
A
150
150
L1
19.0
19.0
L2
140
140
L3
14.0
14.0
E
38
38
E1
29
29
E2
27.3
27.3
E3
100
100
E4
40
40
V
31.0
31.0
V1
5.5
5.5
V2
3.0
3.0
TT
3.0
3.0
T
80
80
D
4.2
4.2
W
10
10
X
141
141
X1
14.5
14.5
Y
30
30
PDF
LKPZUE.PDF
JJ
49.448
49.448
JJ1
5.00
5.00
JJ2
55.500
55.500
JG
47.800
47.800
ZC
74.400
74.400
YUAN
14.500
14.500
YJG
15.000
15.000
JGC
57.000
57.000
JULI
8.285
8.285
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성