LKBZGG-H100
A&T-3D Gallery
zonghe
33
mensuo
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/mensuo/lkbzgg.prj},{NB=LKBZGG-H100},{CODE=LKBZGG},{L=100},{H=37.5},{H1=22.0},{H2=11.6},{H3=38.5},{A=48.0},{E=68.6},{E1=26.5},{E2=23.0},{D=47.0},{T=38.5},{T1=14.3},{T2=5.0},{T3=5.0},{TT=1.0},{TT1=2.0},{S=30.0},{W=8.0},{V=32.0},{D2=23.0},{D3=4.0},{PDF=lkbzgg.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
lkbzgg - 把手锁
Bill of material
LKBZGG-H100
CODE
LKBZGG
LKBSGH
LKBZFH
LKBZGG
LKBSGH
LKBZFH
L
100
120
148
100
120
148
H
37.5
37.5
H1
22.0
22.0
H2
11.6
11.6
H3
38.5
38.5
A
48.0
48.0
E
68.6
68.6
E1
26.5
26.5
E2
23.0
23.0
D
47.0
47.0
T
38.5
38.5
T1
14.3
14.3
T2
5.0
5.0
T3
5.0
5.0
t
1.0
1.0
t1
2.0
2.0
S
30.0
30.0
W
8.0
8.0
V
32.0
32.0
D2
23.0
D3
4.0
4.0
PDF
lkbzgg.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성