DTZZWC-L58
A&T-3D Gallery
zonghe
33
menpeng
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/menpeng/dtzzwc.prj},{NB=DTZZWC-L58},{CODE=DTZZWC},{L=58},{L1=49},{L2=16},{L3=24},{A=13.3},{H1=3},{H2=24},{H3=2.5},{D=16},{F=36},{W=10.5},{W1=7.5},{PPATH=../../../../aiante/zonghe/bashou/menpeng/dtzzwc/dtzzwc0.prj},{PDF=dtzzwc.pdf},{TRL=3.2},{TCL=2.7},{CKZL=0.395},{LX=卡扣式},{CZ1=POM},{CZ2=PA},{BMCL=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DTZZWC - 滚珠式 外装型
Bill of material
DTZZWC-L58
订购号
DTZZWC-L58
代号
DTZZWC
L
58
L1
49
L2
16
L3
24
A
13.3
H1
3
H2
24
H3
2.5
D
16
F
36
W
10.5
W1
7.5
PDF
dtzzwc.pdf
推入力(kgf)
3.2
推出力(kgf)
2.7
参考重量
0.395
类型
卡扣式
材质本体
POM
材质碰头
PA
表面处理
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성