DTZZNA-L28.5
A&T-3D Gallery
zonghe
33
menpeng
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/menpeng/dtzzna.prj},{NB=DTZZNA-L28.5},{CODE=DTZZNA},{L=28.5},{L1=20},{L2=16},{L3=25},{B1=8.3},{B2=12.5},{B=7.5},{BB=3},{M=M3},{M1=3},{D=3.2},{D1=6.4},{PDF=dtzzna.pdf},{PPATH=dtzzna/dtzzna3.prj},{TRL=3.6},{TCL=2.4},{CKZL=0.018},{LX=滚珠式},{CZ=锌合金},{BMCL=镀铬}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DTZZNA - 滚珠式 内装型
Bill of material
DTZZNA-L28.5
订购号
DTZZNA-L28.5
DTZZNA-L28.5
代号
DTZZNA
L
28.5
28.5
L1
20
20
L2
16
16
L3
25
25
B1
8.3
8.3
B2
12.5
12.5
B
7.5
7.5
BB
3
3
M
M3
M3
M1
3
3
D
3.2
3.2
D1
6.4
6.4
PDF
dtzzna.pdf
推入力(kgf)
3.6
3.6
推出力(kgf)
2.4
2.4
参考重量(kp/cps)
0.018
0.018
类型
滚珠式
材质
锌合金
表面处理
镀铬
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성