DTZCWB2-L60
A&T-3D Gallery
zonghe
33
menpeng
dtzcwa
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/menpeng/dtzcwa/dtzcwa2.prj},{NB=DTZCWB2-L60},{CODE=DTZCWB},{L=60},{LL=60.0},{L1=50.0},{L2=24.0},{H1=2.4},{H2=13.2},{H3=2.2},{W1=11.2},{W2=10.0},{XD=5.2},{TRL=2.6},{TCL=2.0},{G=0.040},{F=10},{LX=滚珠式},{AZLX=外装型},{CZ=黄铜},{BMCL=镀铬},{PDF=dtzcwa2.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DTZCWA2 - 滚珠式标准型·外装型
Bill of material
DTZCWB2-L60
bestellnummer
DTZCWB2-L60
DTZCWB2-L60
代号
DTZCWB
DTZCWB
L
60
60
LL
60.0
60.0
L1
50.0
50.0
L2
24.0
24.0
H1
2.4
2.4
H2
13.2
13.2
H3
2.2
2.2
W1
11.2
11.2
W2
10.0
10.0
XD
5.2
5.2
TRL
2.6
2.6
kgf
TCL
2.0
2.0
kgf
G
0.040
0.040
kg/pcs
F
10
10
类型
滚珠式
安装类型
外装型
材质
黄铜
黄铜
表面处理
镀铬
镀铬
PDF
dtzcwa2.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성