PHXPIA-L110
A&T-3D Gallery
zonghe
33
lashou
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/lashou/phxpia.prj},{NB=PHXPIA-L110},{CODE=PHXPIA},{CZ=PA},{YS=黑色},{L=110},{A=0.8~1.5},{E1=69.3},{E2=101.5},{G=20.0},{G1=9.5},{G2=15.5},{G3=14.0},{H=37.0},{H1=12.0},{B=2.5},{X=102.0},{Y=16.0},{CKZL=0.1},{PDF=phxpia.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PHXPIA - 旋转型拉手
Bill of material
PHXPIA-L110
bestellnummer
PHXPIA-L110
PHXPIA-L110
CODE
PHXPIA
材质
PA
颜色
黑色
L
110
110
门板厚度
0.8~1.5
0.8~1.5
E1
69.3
mm
E2
101.5
mm
G
20.0
mm
G1
9.5
mm
G2
15.5
mm
G3
14.0
mm
H
37.0
mm
H1
12.0
mm
B
2.5
mm
X
102.0
Y
16.0
参考重量
0.1
kg/pcs
PDF
phxpia.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성