??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PHJBUD - 内外装型带安装板斜拉型角型拉手
Bill of material
PHJBUD-L100
bestellnummer
CODE
类型
内外装型/带安装板斜拉型
拉手材质
SUM22L
安装板材质
SUS304
拉手表面处理
镀铬黑
安装板表面处理
-
L
mm
B
10 mm
B1
52 mm
L1
mm
L2
mm
XB
13 mm
XB1
5 mm
D
5.4 mm
D1
10.5 mm
S
16 mm
K
43 mm
M
5 mm
负载
2000 N
参考重量
kg/pcs
PDF
phjbud.pdf
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD