??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
PHJAUP - 圆管斜拉型角型拉手-内装型
明细表
PHJAUP-L200
bestellnummer
CODE
PHJAUP
类型
角型/斜拉型
材质
铝合金
表面处理
阳极氧化
L
mm
E
mm
D
34 mm
E1
mm
H
77 mm
D1
25 mm
M
M10
MM
10 mm
T
16 mm
A
29.6 mm
B
27 mm
PDF
phjaup.pdf
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型