??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PHJAUD - 角型拉手斜拉型
Bill of material
PHJAUD-L100
bestellnummer
CODE
PHJAUD
类型
内装型/带安装板斜拉型
拉手材质
A6063
安装板材质
A6063
拉手表面处理
本色阳极氧化
安装板表面处理
本色阳极氧化
L
mm
L1
mm
L2
40 mm
B
10 mm
B1
47 mm
B2
13 mm
M
M5
MM
5 mm
E
mm
F
mm
G
mm
K
16 mm
S
3.2 mm
参考重量
0.05 kg/pcs
PDF
phgaud.pdf
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)