PHHSDA-L108
A&T-3D Gallery
zonghe
33
lashou
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/lashou/phhsda.prj},{NB=PHHSDA-L108},{CODE=PHHSDA},{LX=直角型},{CZ=SUS304},{BMCL=镜面抛光},{L=108},{L1=120},{L2=106},{L3=96},{B=24},{B1=36},{A=12},{H=27},{T=7},{XH=5.0},{D=8.5},{XD=4.5},{CKZL=0.14},{PDF=phhsda.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PHHSDA - 圆角型-圆形焊接型-直角型焊接型-拉手-外装型
Bill of material
PHHSDA-L108
bestellnummer
PHHSDA-L108
PHHSDA-L108
CODE
PHHSDA
类型
直角型
材质
SUS304
表面处理
镜面抛光
L
108
108
mm
L1
120
120
mm
L2
106
106
mm
L3
96
96
mm
B
24
24
mm
B1
36
36
mm
A
12
12
mm
H
27
27
mm
T
7
7
mm
h
5.0
5.0
mm
D
8.5
8.5
mm
d
4.5
4.5
mm
参考重量
0.14
0.14
kg/pcs
PDF
phhsda.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성