??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PHGAYC - 管形拉手外装型螺钉安装
Bill of material
PHGAYC-L300
bestellnummer
CODE
支架材质
PA6+GF30
圆管材质
A6063
支架颜色
黑色
圆管颜色
喷塑黑色
盖子颜色
橙色
L
mm
L1
mm
L2
76 mm
C
35 mm
XH
26 mm
H
85 mm
XD
12 mm
参考重量
kg/pcs
PDF
phgayc.pdf
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)