??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
PHFZAA - 斜角型外装型
明细表
PHFZAA-L100
bestellnummer
CODE
PHFZAA
材质
ZDC
表面处理
镀铬
附件
2个盖罩
L
mm
E
mm
D
6.2 mm
D1
12.3 mm
H
40 mm
H1
15 mm
G
16 mm
参考重量
kg/pcs
PDF
phfzaa.pdf
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型