??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PHFZAA - 斜角型外装型
Bill of material
PHFZAA-L100
bestellnummer
CODE
PHFZAA
材质
ZDC
表面处理
镀铬
附件
2个盖罩
L
mm
E
mm
D
6.2 mm
D1
12.3 mm
H
40 mm
H1
15 mm
G
16 mm
参考重量
kg/pcs
PDF
phfzaa.pdf
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)