PHFNBA-L90-H51-E
A&T-3D Gallery
zonghe
33
lashou
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/lashou/phfpba.prj},{NB=PHFNBA-L90-H51-E},{CODE=PHFNBA},{CODEF='PHFNBA'},{L=90.0},{E=108.5},{D=5.5},{D1=9.5},{H=51},{YS=E},{H1=6},{H2=11},{G=19.0},{M=-},{MM=0},{CKZL=0.02},{PDF=phfpba.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PHFPBA - 圆角型外装型
Bill of material
PHFNBA-L90-H51-E
bestellnummer
PHFNBA-L90-H51-E
PHFNBA-L90-H51-E
CODE
PHFNBA
PHFNBA
CODEF
'PHFNBA'
'PHFNBA'
材质
PA6+GF30
PA6+GF30
颜色
-
-
L
90.0
90.0
mm
E
108.5
108.5
mm
D
5.5
5.5
mm
D1
9.5
9.5
mm
H
51
51
mm
拉手颜色
E
W
J
F
L
E
W
J
F
L
H1
6
6
mm
H2
11
11
mm
G
19.0
19.0
mm
M
-
-
MM
0
0
mm
参考重量
0.02
0.02
kg/pcs
PDF
phfpba.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성