HGYZSF-69.5
A&T-3D Gallery
zonghe
33
heye
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgyzsf.prj},{NB=HGYZSF-69.5},{CODE=HGYZSF},{GG=69.5},{L=41.800},{H=69.500},{L1=26.500},{L2=0.000},{L3=10.800},{H1=51.800},{H2=0.000},{H3=33.700},{E=23.000},{E1=7.000},{E2=1.000},{D=9.300},{D1=4.300},{PDF=hgyzsf.pdf},{AZ=3},{PPATH=hgyzsf/hgyzsf3.prj},{SHMY=≥25},{FZ=≤15},{CKZL=0.2},{LX1=固定型},{LX2=双排锥孔型},{SYM=内装门},{ZTCZ=ZDC},{LJGCZ=SUS201},{BMCL=拉丝镀铬}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGYZSF - 隐藏式合页 三维铰链.锥孔型
Bill of material
HGYZSF-69.5
bestllnummer
HGYZSF-69.5
HGYZSF-69.5
代号
HGYZSF
规格
69.5
69.5
L
41.800
41.800
H
69.500
69.500
L1
26.500
26.500
L2
0.000
0.000
L3
10.800
10.800
H1
51.800
51.800
H2
0.000
0.000
H3
33.700
33.700
E
23.000
23.000
E1
7.000
7.000
E2
1.000
1.000
D
9.300
9.300
D1
4.300
4.300
PDF
hgyzsf.pdf
AZ
3
3
适合门厚
≥25
≥25
mm
负载
≤15
≤15
kg
参考重量
0.2
0.2
kg/pcs
类型
固定型
类型
双排锥孔型
适用门
内装门
主体材质
ZDC
连接管材质
SUS201
表面处理
拉丝镀铬
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성