HGTBWB-220
A&T-3D Gallery
zonghe
33
heye
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgtbwb.prj},{NB=HGTBWB-220},{CODE=HGTBWB},{GG=220},{H=60.000},{H1=40.000},{L=220.000},{L1=65.000},{T=2.000},{D=8.000},{E=10.700},{DD=5.000},{DD1=6.700},{PDF=hgtbwb.pdf},{PPATH=hgtbwb/hgtbwb3.prj},{CKZL=0.28},{LX1=长型},{LX2=锥孔型},{CZ=SPCC},{BMCL=镀锌}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGTBWB - 弹簧合页 长型
Bill of material
HGTBWB-220
bestllnummer
HGTBWB-220
代号
HGTBWB
代号
220
H
60.000
H1
40.000
L
220.000
L1
65.000
T
2.000
D
8.000
E
10.700
DD
5.000
DD1
6.700
PDF
hgtbwb.pdf
参考重量
0.28
kg/pcs
类型
长型
类型
锥孔型
材质
SPCC
表面处理
镀锌
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성